G3 数据集中器标准电力线通信调制解调器
TI-PLC-G3-DC
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期  

TI-PLC-G3-DC:
Power Line Communications G3 Data Concentrator Software Development Kit

免费



ACTIVE v4.7.0.6   04-Dec-2015  

描述

新文本:适用于窄带 OFDM 电力线通信的 G3-PLC 标准。此数据集中器解决方案专为与邻域网中的终端仪表(“服务节点”)进行通信的头端系统而设计。

TI G3-PLC 数据集中器系统借助 AM3356 ARM Cortex-A8 微处理器来发挥主机处理器的作用。AM3356 执行 G3-PLC 软件栈上层。G3-PLC 软件栈下层在 C2000 MCU 上执行。

特性

G3-PLC 特性

  • CENELEC (35kHz-90kHz)、ARIB (154kHz-403kHz) 和 FCC (154kHz-450kHz) 频率
  • 在 CENELEC 中,PHY 数据速率高达 35 Kbps
  • 在 ARIB 中,PHY 数据速率高达 128 Kbps
  • 6LoWPAN 适应层可支持 IPv6
  • 网状、星型或点对点网络拓扑
  • 与 IEC-61334 共存
  • 动态通道适应

固件版本 4.3.0.6 特性

  • 通过 G3 CENELEC (PANC) 认证
  • 已成功完成 G3-PLC 联盟互操作性测试
  • 符合建议 ITU-T G.9903 标准(2014 年 2 月)
  • Load-Next Generation (LoadNG) 路由协议
  • 增强的相干/差分模式性能

 


包含项目

  • G3 DC PLC AM335x/C2000 Firmware
  • Application binary
  • Application example source codes
  • Software User Guide/Management interface spec
  • Release note

相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
PRIME 数据集中器标准电力线通信调制解调器  TI-PLC-PRIME-DC  软件开发套件 (SDK) 

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
AFE031  电力线通信模拟前端  运算放大器 (op amps) 
AFE032  电力线通信模拟前端  运算放大器 (op amps) 
F28M35H52C  Concerto 微处理器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章