THVD4421EVM
THVD4421 评估模块
THVD4421EVM
概述
THVD4421EVM 支持对 TI 的 RS-485 和 RS-232 多协议收发器 (THVD4421) 进行快速原型设计。该 EVM 可实现半双工和全双工 RS-485 工作模式、2T2R RS-232 通信,并可对 RS-232 进行片上诊断环回测试。THVD4421EVM 可由 3V 至 5.5V 的单电源供电,或者采用单独的逻辑电源,该逻辑电源可在低至 1.8V 的电压下通过控制器来控制收发器。通过使用压摆率控制引脚以及在 RS-485 模式下使用集成终端,可以实现多种速度。
特性
- THVD4421RHB 预安装在评估模块上。
- 用于 VCC 和 VIO 连接(底层连接)的 8 个大容量电源去耦电容器焊盘。
- 0603 电阻焊盘可用于在 VIO 和 VCC 端子的 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路。
- 通过端子和接头引脚访问 RS-232 和 RS-485 总线信号。
- 用于 RS-232 信号的 D-Sub 或接头连接。
RS-232 和 RS-485 多协议收发器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | THVD4421 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 1日 | |
证书 | THVD4421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 5日 |