THS9001EVM

THS9001 可级联放大器评估模块

THS9001EVM

立即订购

概述

The THS9001 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS9001EVM provides a platform for evaluating the THS9001 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • TDMA: GSM, IS-136, EDGE/UWE-136
  • CDMA: IS-95, UMTS, CDMA2000
  • Wireless Local Loop
  • Wireless LAN: IEEE802.11

特性
  • Fixed gain of 15.5dB amplifier
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range of +2.7V to +5V
  • Banana jack power supply connectors
射频增益块放大器
THS9000 50MHz 至 750MHz 级联放大器 THS9001 50MHz 至 750MHz 级联放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS9001EVM — THS9001 可级联放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 数据表 50 MHz to 750 MHz Casadeable Amplifier 数据表 (Rev. C) 2013年 12月 2日
证书 THS9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
THS9000EVM THS9000 可级联放大器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频