THS770012EVM
THS770012 评估模块
THS770012EVM
概述
THS770012 评估模块 (EVM) 用于测试 THS770012 高速、全差动、放大器器件的性能。THS770012EVM 原理图如 THS770012 数据表中所示。THS770012EVM 配置为连接 50Ω 标准的实验室设备,以便快速轻松地评估器件性能。可配置 EVM 来测试以下项:频率响应、s 参数(s11、s22、s12)、具有电容负载的频率响应、失真、噪声数值、断电、输出阻抗、输出平衡错误、共模抑制、VOCM 频率响应以及 VOCM 转换率和脉冲响应等。在某些情况下需要进行少量的 PCB 修改,包括把电容器改为电阻器,把电阻器改为电容器以及将组件短路/开路等。
特性
THS770012EVM 通过以下功能为器件或系统评估提供了有效平台:可轻松连接至外部单个 +5V 电源的香蕉插孔 Edge 安装了具有板载变压器的 SMA 连接器,提供单端 50Ω 的标准实验室设备接口 添加额外组件即可轻松地重新配置差动输入和/或输出 外形小巧,可轻松集成到系统原型中
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | THS770012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | Broadband, Fully Differential 14-/16-Bit ADC Driver Amplifier.. 数据表 (Rev. C) | 2012年 1月 23日 |