THS770006 评估模块
THS770006EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 THS770006EVM 电路板

THS770006 评估模块 (EVM) 用于测试 THS770006 高速、全差动、放大器器件的标准性能。THS770006EVM 原理图如 THS770006 数据表(图 32)中所示。THS770006EVM 被配置为使用 RF 变压器或不平衡变压器转换成差动 50Ω 阻抗以及从差动 50Ω 阻抗进行转换。CX2156NL 2.3 - 2.7MHz 不平衡变压器作为标准配置提供。对于线路输入终端,将两个 49.9Ω 电阻(R5 和 R6)置于输入变压器输出引脚(终端 1 和 3)上的底端。结合了器件的 100Ω 输入阻抗,线路的总阻抗为 50Ω。电阻网络用于放大器输出,提供各种负载 (RL),并将线路输出终端维持在 50Ω。

特性
可配置 THS770006EVM 来测试以下项:频率响应、s 参数 (s11, s22, s12)、具有电容负载的频率响应、失真、噪声数值、断电、差动 Z 输出、输出平衡错误、共模抑制、VOCM 频率响应以及 VOCM 转换率和脉冲响应。在某些情况下需要进行少量的 PCB 修改,包括把电容器改为电阻器,把电阻器改为电容器以及将组件短路/开路等。
立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

THS770006EVM:
THS770006 Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2237 2012年 1月 12日
PDF 2458 2011年 5月 11日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (10)

器件型号 名称 产品系列
ADS4149  14 位 250MSPS 低功耗 ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS5463  12 位 500MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS5474  14-bit, 400MSPS Analog-to-Digital Converter with Buffered Inputs  模数转换器 (ADCs) 
ADS5481  具有缓冲模拟输入的 16 位 80MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS5482  16 位、105MSPS 高速 ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS5483  16-bit 130MSPS ADC with buffered inputs  模数转换器 (ADCs) 
ADS5484  具有缓冲输入的 16 位 170MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS5485  具有缓冲输入的 16 位 200MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS6149  低功耗 14位 250MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
THS770006  具有 +6dB 固定增益的高速全差动 ADC 驱动器放大器  射频增放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章