用于 THS7303 的 Linux 驱动程序
THS7303SW-LINUX
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The Linux driver supports the THS7303 Video Amp and Filter. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the V4L2 sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • ths7303
  • ths7353

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/media/i2c/ths7303.c
  2. include/media/ths7303.h

Source Files

drivers/media/i2c/ths7303.c

Other Files

include/media/ths7303.h

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or
"make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: VIDEO_THS7303 [=y]
Type  : tristate
Prompt: THS7303/53 Video Amplifier
  Location:
    -> Device Drivers
      -> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])
        -> Encoders, decoders, sensors and other helper chips
  Defined at drivers/media/i2c/Kconfig:706
  Depends on: MEDIA_SUPPORT [=y] && VIDEO_V4L2 [=y] && I2C [=y]
  Selected by: VIDEO_DAVINCI_VPIF_DISPLAY [=y] && MEDIA_SUPPORT [=y] && V4L_PLATFORM_DRIVERS [=y] && VIDEO_V4L2 [=y] && (ARCH_DAVINCI [=y] || COMPILE_TEST [=y]) && HAS_DMA [=y] && MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to this
driver please either

1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Here

or

2.  Contact your TI representative.

 

 

相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
THS7303  具有 I2C 控制、选通滤波、+6db 增益 和 2:1 输入 MUX 的 3 通道低功耗视频放大器  特殊功能放大器 
THS7353  具有 I2C 控制、可选滤波器、0dB 增益、2:1 MUX 的 3 通道低功耗视频放大器  特殊功能放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章