THS4631DGNEVM 评估模块
THS4631DGNEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 THS4631DGN Evaluation Module

THS4631EVM's is an evaluation Module for the DGN (8-pin MSOP power pad) package.

The THS4631EVM's are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments.

The THS4631 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

特性
  • Configured with 50 ohms input/output impedance.  
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, J1J2, J3 and test points.
  • Input and Output signals are via SMA connectors.
  • Power connectors are via banana jack.

包含项目
  • Datasheet
立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

THS4631DGNEVM:
THS4631DGNEVM Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
THS4631DDAEVM 评估模块  THS4631DDAEVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
THS4631  高速 FET 输入运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章