THS4561DGKEVM

THS4561 评估模块

THS4561DGKEVM

立即订购

概述

THS4561DGKEVM 是一个适用于采用 DGK (VSSOP-8) 封装的单个 THS4561 放大器的评估模块 (EVM)。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。此 THS4561DGKEVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为通过其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端或差动输入,器件引脚处的差动输出增益为 1V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 默认为 1 的增益配置可针对其他增益轻松地进行重新配置
  • 旨在轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头
全差分放大器
THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4561DGKEVM — THS4561 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 THS4561 EVM User's Guide 2017年 8月 10日
证书 THS4561DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频