THS4552RTW 评估模块 THS4552RTWEVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon
  • THS4552RTW EVM (PDF 473 KB)
    2016年 12月 6日    (英文內容)

描述

THS4552PWEVM 是一款评估模块,适用于采用 RTW(24 引脚 VQFN)封装的双路 THS4552 放大器。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。

特性
  • 配置为双电源供电并轻松修改为单电源
  • 默认为 1 的增益配置可针对其它增益轻松地进行重新配置
  • 旨在轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

THS4552RTWEVM:
THS4552RTW Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 473 2016年 12月 6日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
THS4552  双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器  特殊功能放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章