THS4520EVM Evaluation Module
THS4520EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

查看   查看 THS4520EVM Graphic

THS4520EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4520EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 Ω input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4520 evaluation module (EVM) User’s Guide is included within the Datasheet.

特性
  • Configured with 50 Ω input/output impedance
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 3 V (±1.5 V) to 5 V (±2.5 V)
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana jack

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

THS4520EVM:
THS4520EVM Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2693 2007年 3月 15日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

硬件开发 (4)

名称 器件型号 工具类型
THS4508EVM 评估模块  THS4508EVM  评估板 
THS4509EVM 评估模块  THS4509EVM  评估板 
THS4511EVM 评估模块  THS4511EVM  评估板 
THS4513EVM 评估模块  THS4513EVM  评估板 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
THS4508  宽带全差动放大器  射频增放大器 
THS4509  宽带运算放大器  射频增放大器 
THS4511  宽带、低噪声、低失真、全差动放大器  射频增放大器 
THS4513  宽带、低噪声、低失真、全差动放大器  射频增放大器 
THS4520  Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier  放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章