THS4508EVM

THS4508 评估模块

THS4508EVM

立即订购

概述

THS4508EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4508EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 10 dB and 50 ohm input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4508 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

特性
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana jack
全差分放大器
THS4508 宽带全差分放大器 THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4508EVM — THS4508 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 数据表 Wideband Low Noise Low Distortion Fully Differential Amplifier 数据表 (Rev. E) 2008年 9月 9日
证书 THS4508EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
THS4509EVM THS4509 评估模块 THS4511EVM THS4511 评估模块 THS4513EVM THS4513 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频