THS4504EVM
THS4504 评估模块
THS4504EVM
概述
THS4504EVM 可提供一个用于开发高速全差分放大器应用电路的平台,包含进行全差分操作的组件。用户只需添加电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM,通过更改反馈和增益电阻器可更改增益。器件数据表中包含一个推荐电阻值列表。
特性
- 电源:单电源 5Vdc,双电源 +/-5Vdc
- 输入/输出可独立配置为单端或全差分
- 输入阻抗为 50Ω
- 输出变压器
- 通过变压器反射的负载电阻为 800Ω
- 抗混叠低通滤波器封装
- 连接:Vs-、GND、Vs+、Vin+、Vin-、Vout+、Vout-、Vocm、断电和测试点
- 输入和输出信号使用 SMA 连接器,电源连接器使用香蕉插头
全差分放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | THS4504EVM | 2002年 6月 19日 | |||
证书 | THS4504EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |