THS4211 评估模块 THS4211EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

查看   查看 THS4211EVM Graphic

The THS4211EVM and THS4215EVM are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. There are three versions of the EVM: gains >+2/-1 with shutdown (THS4215EVM), gains >+2/-1 without shutdown (THS4211EVM), and noninverting unity gain configuration w/o shutdown(THS4211EVM-UG). The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors.

特性
  • Power supply: single 4.5 to 15 Vdc, dual +/-2.5Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Input impedance is 50W for Vin- and Vin+
  • Default load resistance is 500W
  • Power down connection uses test points (THS4215 only)
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

THS4211EVM:
THS4211 Evaluation Module

无此商品
$49.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 364 2002年 10月 22日
PDF 543 2002年 10月 1日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
THS4211  具有关断功能的超低失真、高速运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章