THS3491RGTEVM

适用于 THS3491 采用 RGT 封装的 900MHz 高功率输出电流反馈放大器的评估模块

THS3491RGTEVM

立即订购

概述

THS3491RGT 评估模块 (EVM) 用于评估 THS3491 器件,该器件是一款高速、高电压、低失真电流反馈放大器,采用 16 引脚 RGT 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS3491 在 5V/V 增益下的功能和性能,驱动等效 RLOAD = 100Ω。此 EVM 可通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。该板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 专为单端 50Ω 输入和输出连接而设计
  • 配置为同相 5V/V 增益配置,可轻松修改为反相增益配置
  • 通过 SMA 连接器轻松连接到输入和输出
  • 电路板底部的散热器可帮助整个器件散热,以实现高输出电压摆幅
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3491 900MHz 高功率输出电流反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS3491RGTEVM — 适用于 THS3491 采用 RGT 封装的 900MHz 高功率输出电流反馈放大器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 THS3491RGT EVM User's Guide 2017年 8月 9日
证书 THS3491RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频