THS3491DDA 评估模块
THS3491DDAEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

THS3491DDA 评估模块 (EVM) 用于评估 THS3491 器件,该器件是一个高速、高电压、低失真电流反馈放大器,采用 8 引脚 DDA 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS3491 在 5V/V 增益下的功能和性能,驱动等效 RLOAD = 100Ω。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。该板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 专为单端 50Ω 输入和输出连接而设计
  • 配置为同相 5V/V 增益配置,可轻松修改为反相增益配置
  • 通过 SMA 连接器轻松连接到输入和输出
  • 电路板底部的散热器可帮助整个器件散热,以实现高输出电压摆幅

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

THS3491DDAEVM:
THS3491DDA Evaluaton Module

$249.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 536 2017年 8月 8日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
THS3491  900MHz 高输出功率电流反馈放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章