THS3121 评估模块
THS3121EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

查看   查看 THS3121EVM Graphic

The THS3121EVM User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3121 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, high output current drive, current-feedback amplifier designed to operate over a wide supply range for high performance applications.

Applications:

  • Video Distribution
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • Capacitive Load Driver

特性

Feature for the THS3121 EVM include:

  • Low Noise
  • High Output Current Drive: 475 mA
  • High Slew Rate: 1700V/µs
  • Wide Bandwidth: 120 MHz
  • Wide Supply Range: ±5 V to  ±15 V
  • Useful example of functional PCB board layout

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

THS3121EVM:
THS3121 Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1586 2009年 10月 12日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
THS3111 评估模块  THS3111EVM  评估模块和开发板 
THS3120 评估模块  THS3120EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
OPA2674  具有电流限制的双宽带高输出电流运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA691  具有禁用功能的宽带电流反馈运算放大器  运算放大器 (op amps) 
THS3091  单路高压低失真电流反馈运算放大器  运算放大器 (op amps) 
THS3110  具有断电模式的单路低噪声高压电流反馈放大器  运算放大器 (op amps) 
THS3111  单路低噪声高压电流反馈放大器  运算放大器 (op amps) 
THS3112  双路低噪声高输出电流 110MHz 放大器  运算放大器 (op amps) 
THS3120  具有断电模式的单路低噪声高输出驱动 475mA 电流反馈放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章