THS3091EVM

THS3091 单路高电压低失真电流反馈运算放大器评估模块

THS3091EVM

立即订购

概述

THS3091 评估模块 (EVM) 提供了一个用于评估 THS3091 高电压、低失真、高速电流反馈放大器的平台。用户只需电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM。

应用

  • 高电压任意波形
  • 功率 FET 驱动器
  • 引脚驱动器
  • VDSL 线路驱动器

特性
  • 单位增益稳定
  • 可针对反相和同相增益配置进行调节
  • 输入和输出端口上的 SMA 连接器
  • 50Ω 输入和输出阻抗匹配
  • 电源电压范围
    • 单电源 10 V 至 30 V
    • 双电源 ±5V 至 ±15V
  • 通过香蕉插孔连接器供电
  • 电源连接上的铁氧体磁珠
  • 去耦电容
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3091 单路、高电压、低失真电流反馈运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS3091EVM — THS3091 evaluation module for single, high-voltage low-distortion current-feedback op amp

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 THS309x 高电压、低失真、电流反馈运算放大器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 4月 20日
证书 THS3091EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
THS3095EVM THS3095 具有断电功能的单路高压低失真运算放大器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频