THS3062EVM

THS3062 评估模块

THS3062EVM

立即订购

概述

THS3062EVM 用于演示器件的功能和多功能性。该 EVM 可用于电源、输入信号和测试仪器。可以通过改变反馈和增益电阻器来调节增益。通道 1 的默认增益为 (-1) 或 +2(取决于使用的输入),通道 2 的增益为 +1。

特性
  • 电源:单电源 10Vdc 至 30Vdc,双电源 +/-5Vdc 至 +/-15Vdc
  • V1in-、V1in+ 和 V2in+ 的输入阻抗为 50Ω
  • 每个通道的负载电阻为 1KΩ
  • 连接器为 -Vs、GND、+Vs、In1+、In1-、Out1+、In2+、In2-、Out2-
  • 输入/输出使用 SMA 连接器,电源使用香蕉式连接器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3062 双通道、高电压、高压摆率电流反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS3062EVM — THS3062 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 THS3062EVM 2002年 9月 27日
证书 THS3062EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Low-Distortion, High Slew Rate, Current-Feedback Amplifiers 数据表 (Rev. B) 2009年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频