THS3061EVM

THS3061 评估模块

THS3061EVM

立即订购

概述

The THS3061EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors. The EVM has a default gain of (-1) or +2, depending upon which input is used.

特性
  • Power supply: single 10 to 30 Vdc, dual +/-5Vdc to +/-15Vdc
  • Input impedance is 50W for V1in-, V1in+, and V2in+
  • Load resistance is 1 Kw for each channel
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out+, testpoints
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3061 单通道、高电压、高压摆率电流反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS3061EVM — THS3061EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 THS3061EVM User's Guide 2002年 9月 17日
证书 THS3061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Low-Distortion, High Slew Rate, Current-Feedback Amplifiers 数据表 (Rev. B) 2009年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频