TEMPSENSE-SW

温度传感设计软件

TEMPSENSE-SW

概述

The TempSense Designer software allows the user to easily design temperature sensing circuits for many of the Texas Instruments battery charger devices. A full listing of the supported devices is included under the "Support" menu in the program. The user can use the thermisters included in the database or add to the Excel spreadsheet.

特性

The program gives the user:

  • Worse-case limits of the resistance
  • Trip voltages
  • Temperatures of the design
电池充电器 IC
BQ2000 具有峰值电压检测终端的开关模式多化合物电池充电器 BQ2000T 具有 dT/dt 终端的开关模式多化合物电池充电器 BQ2002 具有负 dV、PVT 和 Top-Off 时间设置 1 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002C 具有负 dV、PVT 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002D 具有 dT/dt 终止功能的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002E 具有负 dV、PVT 和 tMTO 设置 1 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002F 具有负 dV、PVT 和 Top-Off 时间设置 2 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002G 具有负 dV、PVT 和 tMTO 设置 2 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002T 具有 dT/dt 终止功能和低温故障指示功能的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2031 具有用户可选充电算法的开关模式铅酸电池充电器 BQ2057C 具有 AutoCompTM 的 4.2V 低压降线性 1 节锂离子电池充电控制器 BQ24001 具有集成 FET 和一个 LED 的单节 1.2A 线性锂离子电池充电器 BQ24002 具有集成 FET 和两个 LED 的单节 1.2A 线性锂离子电池充电器 BQ24003 具有双色 LED 和集成 FET 的单节 1.2A 线性锂离子电池充电器 BQ24004 具有集成 FET 和一个 LED 的两节 1.2A 线性锂离子电池充电器 BQ24005 具有集成 FET 和两个 LED 的两节 1.2A 线性锂离子电池充电器 BQ24006 具有集成 FET 和双色 LED 的两节 1.2A 线性锂离子电池充电器 BQ24008 具有双色 LED、集成 FET 和计时器使能端的单节 1.2A 线性锂离子电池充电器 BQ24010 采用 QFN-11 封装、具有交流存在指示和温度感应功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24012 采用 QFN-12 封装、具有 FET、交流存在指示和充电使能端的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24013 采用 QFN-11 封装、具有充电使能和充电终止使能功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24020 具有充电使能和温度感应功能的双输入 USB/交流适配器单节锂离子电池充电器,采用 QFN-11 封装 BQ24022 采用 QFN-11 封装、具有充电使能和电源正常指示的双输入 USB/交流适配器单节锂离子电池充电器 BQ24023 采用 QFN-11 封装、具有充电使能和终止使能功能的双输入 USB/交流适配器单节锂离子电池充电器 BQ24024 采用 QFN-11 封装、具有终止使能和温度感应功能的双输入 USB/交流适配器单节锂离子电池充电器 BQ24025 具有充电使能、温度感应功能和 7 小时计时器的双输入 USB/交流适配器单节锂离子电池充电器 BQ24026 无恒压充电、具有计时器使能和温度感应功能的双输入 USB/交流适配器单节锂离子电池充电器 BQ24027 无恒压充电、具有充电使能和交流存在指示的双输入 USB/交流适配器单节锂离子电池充电器 BQ24030 具有动态电源路径管理功能的双输入单节 2A 锂离子电池充电器 BQ24031 具有动态电源路径和 6V 电池稳压输出的独立型单节 2A 电池充电器 BQ24032A 具有动态电源路径、4.4V 稳压输出和 4.2V Vbat 的独立型单节 2A 电池充电器 BQ24035 具有动态电源路径、6V 输出截止和 4.2V Vbat 的独立型单节 2A 电池充电器 BQ24038 具有动态电源路径、4.4V 稳压输出和 4.4V Vbat 的独立型单节 2A 电池充电器 BQ24060 具有热调节功能、6.5V 过压保护和温度检测功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24064 具有热调节功能、10.5V 过压保护和温度检测功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24100 独立单节 2A 同步降压电池充电器 BQ24103 采用 WQFN-20 封装的独立 1 至 2 节 2A 同步降压电池充电器 BQ24105 采用 WQFN 封装的独立 1 至 3 节 2A 同步降压电池充电器 BQ24108 具有闪烁状态引脚的独立单节 2A 同步降压电池充电器 BQ24113 采用 WQFN-20 封装的独立 1 至 2 节 2A 同步降压电池充电器 BQ24115 采用 WQFN-20 封装的独立 1 至 3 节 2A 同步降压电池充电器 BQ24120 具有增强型 EMI 性能的独立 1 至 2 节 2A 同步降压电池充电器 BQ24123 具有增强型 EMI 性能的独立单节 2A 同步降压电池充电器 BQ24200 采用 MSOP-8 封装、具有温度感应功能、适用于限流应用的 500mA、4.2V 锂离子电池充电器 BQ24201 采用 MSOP-8 封装、具有温度感应功能、适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器 BQ24202 采用 MSOP-8 封装、显示充电状态、适用于限流应用的 500mA、4.2V 锂离子电池充电器 BQ24203 采用 MSOP-8 封装、显示充电状态、适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器 BQ24205 采用 MSOP-8 封装、适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频