TDA2x 视觉 EVM 套件 – Spectrum Digital(包括 CPU 板和视觉应用板) TDA2EVM5777 (正在供货)

描述/特性

技术文档

订购选项


主要文档

描述

TDA2x EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for ADAS applications. It is based on a TDA2x SoC which incorporate a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and floating-point TMS320C66x Digital Signal Processor (DSP) cores, Vision AccelerationPac (EVE) cores, Arm Cortex-A15 MP cores, 3D GPU cores, H.264 encode/decode acceleration and dual-Cortex-M4 processor cores. It also integrates a host of peripherals including multi-camera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN and GigB Ethernet AVB.

The main board integrates key peripherals such as Ethernet, FPD-Link and HDMI, while the Vision application board provides interfaces for popular imagers.

Please note that a power supply is NOT included with the TDA2x Evaluation Module and needs to be purchased separately. A power supply with the following specs is needed:

  • 12V DC output
  • 5A output
  • Positive inner and negative outer terminals
  • Female barrel with 2.5mm or 2.1mm inner diameter and 5.5mm outer diameter, insertion depth is 8.85mm

特性

Hardware

Software

Connectivity

  • TDA2x Processor
  • 4GB DDR3L
  • TPS659039 Power Management IC
  • 4 GB eMMC
  • Vision Application board

 

  • Vision SDK
  • StarterWare
  • Gigabit Ethernet (2)
  • MiniPCIe
  • e/mSATA
  • Micro SD Card
  • Micro USB 2.0
  • USB 3.0
  • HDMI
  • Audio in/out
  • WiLink8 Q  (Connector)


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态 主机   操作系统  

EVM5777BG-03-00-00:
DRA74x/DRA75x/TDA2x CPU Board – Spectrum Digital

$1322.05(USD)


转至 Spectrum Digital Inc.
ACTIVE PC   Vision SDK, StarterWare  

EVM5777VISION-V2-0:
Vision Application Board - Spectrum Digital

$679.72(USD)


转至 Spectrum Digital Inc.
ACTIVE PC   Vision SDK, StarterWare  

EVM5777G-03-40-00:
Vision EVM Kit – Spectrum Digital (Includes CPU Board and Vision Application Board)

$2042.58(USD)


转至 Spectrum Digital Inc.
ACTIVE PC   Vision SDK, StarterWare  

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
TDA2-17  适用于 ADAS 且具有视觉、图形和视频加速选项的 SoC 处理器(17mm 封装)  汽车处理器 
TDA2EG-17 

适用于 ADAS 应用且具有图形和视频加速功能的 SoC 处理器(17mm 封装)

 
汽车处理器 
TDA2HG 

适用于 ADAS 应用且具有图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器

 
汽车处理器 
TDA2HV 

适用于 ADAS 应用且具有视频和视觉加速功能的 SoC 处理器

 
汽车处理器 
TDA2LF 

适用于 ADAS 应用的 SoC 处理器

 
汽车处理器 
TDA2SG 

适用于 ADAS 应用且具有高级图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 

汽车处理器 
TDA2SX 

适用于 ADAS 应用且具有完备图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 

汽车处理器 

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TDA2-17 (AAS) | 625 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1290 2016年 2月 9日
PDF 1695 2016年 2月 9日
设计文件 (22)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 859 2018年 1月 26日
PDF 68 2017年 4月 18日
PDF 60 2017年 4月 18日
ZIP 12 2017年 4月 18日
PDF 219 2017年 4月 18日
ZIP 1207 2017年 4月 18日
PDF 178 2016年 1月 25日
PDF 65 2016年 1月 25日
ZIP 20 2016年 1月 25日
ZIP 37 2016年 1月 25日
PDF 400 2016年 1月 25日
ZIP 2691 2016年 1月 25日
PDF 63 2016年 1月 25日
PDF 78 2016年 1月 25日
ZIP 13 2016年 1月 25日
PDF 123 2016年 1月 25日
ZIP 1298 2016年 1月 25日
PDF 228 2016年 1月 25日
PDF 164 2016年 1月 25日
ZIP 11 2016年 1月 25日
PDF 1326 2016年 1月 25日
ZIP 8188 2016年 1月 25日
更多文献资料 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 39 2019年 1月 2日
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 38 2019年 1月 2日
相关工具与软件

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
适用于 TDAx ADAS SoC 的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS  PROCESSOR-SDK-TDAX  软件开发套件 (SDK) 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。