TCA9511AEVM

热插拔两线总线缓冲器评估模块

TCA9511AEVM

立即订购

概述

This EVM provides configurable loading conditions through adjustable pull up resistors and bus capacitance which allows designers to easily test the performance of this device in their system. The EVM can be populated with a socket to test over temperature as well.

特性
  • Hot swappable
  • Low dynamic offset voltage
  • Rise time accelerator
  • Adjustable pull up resistors and capacitave loading switches
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs
TCA4307 具有阻塞总线恢复功能的 2 位双向 2.3V 至 5.5V、热插拔 400kHz I2C/SMBus 缓冲器 TCA9511A 2 位双向 2.3V 至 5.5V 热插拔 400kHz I2C/SMBus 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCA9511AEVM — 热插拔两线总线缓冲器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 EVM User's Guide for TCA9511A 2019年 9月 4日
数据表 TCA9511A 热插拔 I2C 总线和 SMBus 缓冲器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 5月 14日
证书 TCA9511AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频