TCA9406EVM

具有上升时间加速器的 TCA9406 I2C 转换器评估模块

TCA9406EVM

立即订购

概述

This EVM can be used to evaluate the TCA9406 product in the DCU package. The I2C buses are easily accessed via SDA_A, SCL_A, SDA_B, and SCL_B test points, and symmetrically laid out for optimal performance. All IC signals are available through test point connections.

特性
  • Access to the VCCA, VCCB, OE, SDA_A, SCL_A, SDA_B, and SCL_B pins
  • Footprint for a socket for evaluating multiple TCA9406 devices
  • Footprints to test different capacitive loads
  • Footprints to test different pullup resistor values
  • Different load options allow for the testing of different translator configurations
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs
TCA9406 具有内部上拉电阻器的 2 位双向 1MHz I2C/SMBus 电压电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCA9406EVM — 具有上升时间加速器的 TCA9406 I2C 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TCA9406 I2C Translator Evaluation Module 2018年 10月 26日
数据表 具有 8kV HBM ESD 的 TCA9406 2 位双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 12月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频