具有 I2C 诊断和保护的 2.1MHz 4 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块

(正在供货) TAS6424Q1EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TAS6424 评估模块展现了市场上首个用于汽车信息娱乐系统的真 2.1Mhz 4 通道数字输入 D 类音频解决方案。TAS6424 的 2.1Mhz 开关频率可让客户显著降低电感器尺寸和成本,并优化总系统成本。TAS6424 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供每通道 25W 的功率 (10% THD+N)。TAS6424 的宽泛电源电压能力(从 4.5V 到 26V)使其成为音响主机和外部放大器系统的理想选择,同时在启停低电压瞬态事件中提供顶级性能。TAS6424 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。TAS6424 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能可简化系统设计、降低开发成本并缩短产品上市时间。TAS6424 EVM 具有光学 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S)输入选项,并采用板载 USB-I2C 控制器进行 GUI 驱动的 EVM 评估。

特性
  • 2.1Mhz 开关频率
  • 通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供 4 通道 25W/通道的功率 (10% THD+N)
  • I2C 诊断和保护
  • 符合 CISPR25 5 类辐射/传导干扰标准
  • 可选的输入有:光学 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S)


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TAS6424Q1EVM:
2.1MHz 4Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics & Protection Evaluation Module

$175.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1559 2016年 11月 9日 0
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 15000 2017年 10月 20日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
DIR9001  96kHz Digital Audio Receiver  音频接口 
SN74LVC2G157  单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器  特殊逻辑 
TAS1020B  立体声 USB 音频接口  处理器 
TAS5414C-Q1  4 通道汽车数字放大器  音频放大器 
TAS5424C-Q1  4 通道汽车数字放大器  音频放大器 
TAS6422-Q1  75W 2MHz 数字输入 2 通道汽车 D 类音频放大器  音频放大器 
TAS6424-Q1  75W 2.1MHz 数字输入 4 通道汽车 D 类音频放大器  音频放大器 
TAS6424L-Q1  27W、2MHz 数字输入 4 通道车用 D 类音频放大器  音频放大器 
TL760M33-Q1  汽车类单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、负载突降保护  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs