TAS5715EVM

TAS5715EVM 评估模块

TAS5715EVM

立即订购

概述

TAS5715EVM 评估模块可演示 TAS5715PHP 的功能。TAS5715 将 25W 立体声 D 类音频功率放大器与耳机 PWM 输出相结合。该 EVM 和附带的材料使用户可以使用双频带 DRC、可编程 EQ、数字 THD 管理器进行试验。有关 TAS5715 功能的详细信息,请参阅 TI.com 上提供的数据表。

特性
  • 通道评估模块设计。
  • 自包含保护系统和控制引脚。
  • USB 接口。
  • 使用光纤或同轴电缆输入的标准 I2S 数据输入。
  • 通过模数转换器的模拟输入。
  • 耳机连接 - PWM 端子为外部耳机放大器提供 PWM 信号。
  • 双面镀通孔 PCB,1 盎司铜,2mm。
  • 通过 EVM 软件 GUI 访问控制信号增益和数据格式。
扬声器放大器
TAS5715 具有 EQ、DRC 和 HP 的 25W 立体声、8V 至 26V、数字输入、开环 D 级音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5715EVM — TAS5715EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

支持的产品和硬件
下载

SLOC228 TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 19 八月 2012
download TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup (zip)  — 7481 K

校验和
产品
扬声器放大器
TAS5713 具有 EQ 和 DRC 的 25W 立体声、8V 至 26V 电源电压、数字输入、开环 D 级音频放大器 TAS5715 具有 EQ、DRC 和 HP 的 25W 立体声、8V 至 26V、数字输入、开环 D 级音频放大器 TAS5717 具有集成无电容耳机的 10W 立体声、4.5V 至 26V、数字输入开环 D 级放大器 TAS5719 具有集成式无电容耳机的 15W 立体声、4.5V 至 26V、数字输入开环 D 级放大器 TAS5727 具有扬声器 EQ 和 DRC 的 25W 单声道、8V 至 26V 电源电压、数字输入、开环 D 级音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5715EVM TAS5715EVM 评估模块 TAS5717EVM TAS5717EVM 评估模块 TAS5719EVM TAS5719EVM 评估模块 TAS5727EVM TAS5727EVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc228 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TAS5715EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 25W Digital Input Amplifier With EQ and 2-Band DRC, TAS5715 2010年 10月 27日
数据表 TAS5715 20-W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH EQ AND AGL 数据表 2009年 5月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频