Develop with TAS2563
See hardware, software, and resources for evaluating the TAS2563 Class-D Smart Amp audio amplifier.
评估板
PPC3-EVM-MB — 适用于智能放大器子卡的 PPC3-EVM-MB 主板评估模块
TI.com 上无现货
评估板
TAS2563YBGEVM-DC — TAS2563 具有集成 DSP 子卡的 DSBGA 6W 智能放大器评估模块(需要主板)
using the PPC3-EVM motherboard (DSBGA).
TI.com 上无现货
评估板
TAS2X63EVM — 具有集成 DSP、采用 QFN 封装的 TAS2563 6W 智能放大器独立评估模块
using the QFN package.
TI.com 上无现货
评估板
PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)
using Smart Amp speaker protection features.
TI.com 上无现货
应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件
驱动程序或库
TAS2563-ANDROID — 适用于 TAS2563 的 Android 驱动程序
文档和相关资源
视频
智能放大器训练系列