TAS2552SW-LINUX

用于 TAS2552 的 Linux 驱动程序

TAS2552SW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持具有 G 类升压和扬声器感应功能的 TAS2552 4.0W D 类单声道音频放大器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与 Linux DAPM(便携式设备动态音频电源管理)系统进行通信。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • tas2552
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. sound/soc/codecs/tas2552.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/tas2552.txt
  3. sound/soc/codecs/tas2552.h
  4. include/sound/tas2552-plat.h
源文件 sound/soc/codecs/tas2552.c
Linux 器件树文档 Documentation/devicetree/bindings/sound/tas2552.txt
其他文件 sound/soc/codecs/tas2552.h
include/sound/tas2552-plat.h

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: SND_SOC_TAS2552 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments TAS2552 Mono Audio amplifier  Location:    -> Device Drivers      -> Sound card support (SOUND [=y])        -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])          -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])            -> CODEC drivers  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:782  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请1. 将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或2. 联系您的 TI 代表。

 

 

扬声器放大器
TAS2552 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 订购 TAS2552EVMPP-SALB2-EVM 学习板
  2. 申请 PurePath Console 3 (PPC3) 控制 GUI 时,务必说明您使用的是 TAS2552EVM
  3. 下载此页面上的文件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频