TAS2521 Evaluation Module
TAS2521EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TAS2521 是低功耗数字输入扬声器放大器,支持 24 位数字 I2S 数据单声道回放。

除了驱动最高 4Ω 的扬声器放大器,该器件还有单声道耳机驱动器和全面可编程的 miniDSP 信号处理功能。数字音频数据格式可以编程以适合主模式、从模式、DSP 模式和 TDM 模式下的常见音频标准协议(I2S,左右平衡)。全面可编程的 miniDSP 可以支持多种功能,例如音频均衡、多频带 DRC、音调生成和用户定义的多种其他功能。片上 PLL 提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由寄存器控制器控制。音频功能通过 I2C&#8482 串行总线或 SPI 总线控制。该器件包括一个板上 LDO,它脱离扬声器电源运行,以处理所有内部器件模拟和数字电源需求。作为通电复位电路包含的 POR 可以可靠地将器件复位至其默认状态,因此在正常使用时不需要外部复位;但是,该器件没有适合更复杂的系统初始化需要的复位引脚。该器件还包括两个模拟输入,用于在扬声器和耳机模拟路径中的混合和多路复用。

特性
  • 数字输入单声道扬声器放大器
  • 指令可编程嵌入式 miniDSP
  • 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
  • 单声道 D 类 BTL 扬声器驱动器(为 4Ω 负载提供 2.6W 功率,或为 8Ω 负载提供 1.7W 功率)
  • 单声道耳机/线性输出驱动
  • 具有输出混合和电平控制的两个单端输入
  • 嵌入式上电复位
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 具有用户可编程的双二阶滤波器的内置数字音频处理块
  • 用于可编程数字音频处理器的集成 PLL
  • I2S、左平衡、右平衡、DSP 和 TDM 音频接口
  • 可自动递增的 I2C 和 SPI 控制
  • 完全断电控制
  • 电源:

  • -- 模拟:1.5V - 1.95V
    -- 数字内核:1.65V – 1.95V
    -- 数字 I/O:1.1V – 3.6V
    -- D 类:2.7V – 5.5V (SPKVDD ≥ AVDD)
  • 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

  • 立即订购
    器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

    TAS2521EVM:
    TAS2521 Evaluation Module

    $99.00(USD)


    价格可能会不同



    ACTIVE

    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

    技术文档
    数据表 (1)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 2694 2013年 4月 12日 下载英文版本 (Rev.A)
    用户指南 (2)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 489 2017年 10月 31日
    PDF 662 2013年 2月 14日
    更多文献资料 (1)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 38 2019年 1月 2日
    相关产品

    软件 (1)


    TI 器件 (1)

    器件型号 名称 产品系列
    TAS2521  具有嵌入式微型数字信号处理器 (miniDSP) 和单声道头戴式耳机放大器的数字输入 D 类扬声器放大器  音频放大器 

    支持与培训

    搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

    从 TI 专家处搜索答案

    由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
    请详见网站使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

    技术文章