TAA5412Q14B4EVM-K

适用于 TAA5412QRGERQ1 的 TAA5412-Q1 评估模块

TAA5412Q14B4EVM-K

立即订购

概述

TAA5412-Q1 评估模块 (EVM) 支持用户测试 TAA5412QRGERQ1 的功能,后者是一款立体声音频 ADC,适用于汽车紧急呼叫、汽车音响主机和远程信息处理控制单元应用。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。

特性
  • TAA5412-Q1 立体声音频 ADC 完整评估套件
  • 低功耗立体声 ADC:110dB 动态范围
  • 提供的板载麦克风用于录音测试
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估

  • AC-MB、音频转换器主板

音频 ADC
TAA5412-Q1 具有 110dB 动态范围、HV 输入集成 HV-MICBIAS 和诊断功能的汽车立体声音频 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note
TAA5412Q14B4EVM-K 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TAA5412Q14B4EVM-K — TAA5412-Q1 evaluation module for TAA5412QRGERQ1

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TAx5x1x-Q1 系列评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 9日
证书 TAA5412Q14B4EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频