TAA5242EVM-K 是一款原型评估模块,限量出售。
TAA5242EVM-K
TAA5242 评估模块
TAA5242EVM-K
概述
TAA5242 评估模块 (EVM) 可让用户测试 TAA5242 的功能,TAA5242 是一款硬件控制双通道高性能立体声 ADC,适用于陆地移动无线电、IP 电话或专业音频应用。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
特性
- TAA5242 双通道硬件控制立体声 ADC 完整评估套件
- 高性能立体声 ADC:115dB 动态范围
- 提供的板载麦克风用于录音测试
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
- AC-MB、音频转换器主板
音频 ADC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TAx5x42EVM-K 硬件控制评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 15日 | |
证书 | TAA5242EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 28日 |