SUNM-3P-SOM

This module uses the Texas Instruments four channel DAC

概述

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA connects to two 16-bit wide DDR3 memory devices which act as a waveform store. Finally the FPGA also interfaces to a LPC (low pin count) FMC socket using the full 68 I/O pins available.

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC3484 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Sundance Multiprocessor Technology

立即订购并开发

评估板

SMT-FMC211 — Sundance Multiprocessor Technology quad-channel 1.25-GHz DAC FMC module using DAC3484

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。