SPRC223

C672x 芯片支持库 (CSL)

SPRC223

下载

概述

The Chip Support Library (CSL) provides an application programming interface (API) used for configuring and controlling the DSP on-chip peripherals for ease of use and hardware abstraction. This will shorten development time by providing standardization and portability. The functions listed in the features section are specifically designed for C672x devices.
特性
The release is provided as three sets of zip files.
  1. The product zip file csl_C672x_v3_00_08_04.zip contains the following files:
    • CSL header files
    • CSL libraries
    • CSL example projects and source files
    • CSL Reference Guide
  2. The interrupt controller (INTC) zip file csl_C672x_intc_v3_00_08_04.zip contains the following files:
    • INTC header files
    • INTC library
    • INTC example project and source files
  3. The source zip file csl_C672x_src_v3_00_08_04.zip contains the following files:
    • CSL header files
    • CSL source files
    • Makefile and batch files
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

SPRC223 Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6727 C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP- 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA

SPRC223 Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 25 六月 2008
产品
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6727 C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP- 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc223 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc223/sprc223.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC223. Please update any bookmarks accordingly.

支持的产品和硬件

数字信号处理器 (DSP)
SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6727 C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP- 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Migrating from CSL 2.x to CSL 3.x 2006年 1月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频