驱动程序或库
SPRC121
TMS320C67x DSP 库
SPRC121
概述
TI C67x DSPLIB 是一个优化的浮点 DSP 函数库,适用于使用 TMS320C67x 器件的 C 编程器。其中包括可调用 C 语言程序、汇编优化的通用信号处理例程。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度是这些应用的关键。通过使用这些例程,您的执行速度会比使用标准 ANSI C 语言编写等效代码更快。另外,通过提供即用型 DSP 函数,TI DSPLIB 可以显著缩短 DSP 应用的开发时间。
特性
自适应滤波 | 相关性 | FFT | 滤波和转换 | 数学 | 矩阵 | 其他 |
DSPF_sp_lms | DSPF_sp_autocor | DSPF_sp_bitrev_cplx | DSPF_sp_fir_cplx | DSPF_sp_dotp_sqr | DSPF_sp_mat_mul | DSPF_sp_blk_move |
DSPF_dp_lms | DSPF_dp_autocor | DSPF_sp_cfftr4_dif | DSPF_sp_fir_gen | DSPF_sp_dotprod | DSPF_sp_mat_trans | DSPF_sp_blk_eswap16 |
DSPF_sp_cfftr2_dit | DSPF_sp_fir_r2 | DSPF_sp_dotp_cplx | DSPF_sp_mat_mul_cplx | DSPF_sp_blk_eswap32 | ||
DSPF_sp_fftSPxSP | DSPF_sp_fircirc | DSPF_sp_maxval | DSPF_dp_mat_mul | DSPF_sp_blk_eswap64 | ||
DSPF_sp_ifftSPxSP | DSPF_sp_biquad | DSPF_sp_maxidx | DSPF_dp_mat_trans | DSPF_sp_fltoq15 | ||
DSPF_sp_icfftr2_dif | DSPF_sp_iir | DSPF_sp_minval | DSPF_dp_mat_mul_cplx | DSPF_sp_q15tofl | ||
DSPF_dp_bitrev_cplx | DSPF_sp_iirlat | DSPF_sp_vecrecip | DSPF_sp_minerror | |||
DSPF_dp_cfftr4_dif | DSPF_sp_convol | DSPF_sp_vecsum_sq | DSPF_dp_blk_move | |||
DSPF_dp_cfftr2 | DSPF_dp_cfftr4_dif | DSPF_sp_w_vec | ||||
DSPF_dp_icfftr2 | DSPF_dp_cfftr2 | DSPF_sp_vecmul | ||||
DSPF_dp_fir_cplx | DSPF_dp_dotp_sqr | |||||
DSPF_dp_fir_gen | DSPF_dp_dotprod | |||||
DSPF_dp_fir_r2 | DSPF_dp_dotp_cplx | |||||
DSPF_dp_fircirc | DSPF_dp_maxval | |||||
DSPF_dp_biquad | DSPF_dp_maxidx | |||||
DSPF_dp_iir | DSPF_dp_minval | |||||
DSPF_dp_iirlat | DSPF_dp_vecrecip | |||||
DSPF_dp_convol | DSPF_dp_vecsum_sq | |||||
DSPF_dp_w_vec | ||||||
DSPF_dp_vecmul |
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TMS320C67x DSP Library Programmer's Reference Guide (Rev. C) | 2010年 1月 31日 | ||||
应用手册 | Signal Processing Examples Using the TMS320C67x DSP Library (Rev. A) | 2009年 6月 2日 |