SN65HVD255D Evaluation Module
SN65HVD255DEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The EVM comes with the SN65HVD255 CAN transceiver factory installed. The CAN EVM may be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the EVM. The EVM has configurations for basic CAN evaluation, various load and termination settings necessary to evaluate CAN transceiver performance.

特性
  • Meets the requirements of ISO11898-2
  • “Turbo CAN”:
    • short propagation delay times and fast loop times
    • higher data rates in network
    • enhances system timing margins
  • I/O Voltage Range Supports 3.3V and 5V MCUs
  • Ideal passive behavior when unpowered
    • Bus pins are high impedance (no load to operating bus)
    • Logic pins are high impedance
    • Power up / down with glitch free operation on bus
  • Protection Features:
    • ESD Protection of Bus Pins
      • HBM ESD Protection Exceeds ±12 kV
    • Bus Fault Protection -27V to 40V
    • Under voltage protection on supply pins
    • TXD (Driver) dominant time out (DTO)
    • Thermal Shutdown Protection
  • Characterized for –40°C to 125°C Operation

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

SN65HVD255DEVM:
SN65HVD255D Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1388 2013年 2月 28日 下载英文版本
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
SN65HVD255  CAN 收发器具有快速循环次数,可用于高度已加载网络  接口 
SN65HVD256  CAN 收发器具有快速循环次数,可用于高度已加载网络  接口 
SN65HVD257  含快速循环次数的络控制器局域网 (CAN) 收发器,此收发器用于高负载网络  接口 
SN65HVD265  含快速循环次数的 CAN 收发器,用于具有灵活数据速率的 CAN  接口 
SN65HVD266  含快速循环次数的 CAN 收发器,用于具有灵活数据速率的 CAN  接口 
SN65HVD267  含快速循环次数的 CAN 收发器,用于具有灵活数据速率的 CAN  接口 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章