SN65DSI83EVM

SN65DSI83 MIPI® DSI 转 LVDS 桥接评估模块和 FlatLink™ 集成电路

SN65DSI83EVM

立即订购

概述

SN65DSI83 EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85 而打造的 PCB。此 EVM 可用作任何采用 SN65DSI83 的实施方案的硬件参考设计。此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。 

特性
  • 即插即用设计
  • 两个 DSI 视频信号输入选项(QSH 型连接器和 FX 型连接器)
  • 可供 LVDS 输出信号使用的两个输出端口选项(QSH 型连接器和 I-PEX 型连接器)
  • 用于配置内部寄存器的 I2C 接口
  • SN65DSI83EVM 使用 TI 背光驱动器器件 TPS61181A 整合了 LED 背光驱动器电路

  • SN65DSI83EVM board

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DSI83 单通道 MIPI® DSI 转单链路 LVDS 桥接器和 FlatLink™ 集成电路

 

时钟发生器
CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
REG104 具有使能功能的 1A、15V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI® DSI 转 FlatLink™ LVDS 桥接器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015年 11月 17日
数据表 SN65DSI83 MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 单通道 DSI 转单链路 LVDS 桥接器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) 2023年 5月 11日
证书 SN65DSI83EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频