适用于 HomeKit 的 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 插件
SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-HOMEKIT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态

SIMPLELINK-SDK-BLE-PLUGIN-FOR-HOMEKIT:
SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC13x2-26x2 SDK plug-in for HomeKit - MFi licensing required

免费



ACTIVE

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN-FOR-HOMEKIT:
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx SDK plug-in for HomeKit - MFi licensing required

免费



ACTIVE

SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK :
SimpleLink™ CC13x2 and CC26x2 software development kit

免费



ACTIVE

SIMPLELINK-CC32XX-SDK :
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)

免费



ACTIVE

描述

This set of SimpleLink™ SDK plug-ins deliver a robust solution for HomeKit, complete with user's guides, integration guides and drivers that enable the development of HomeKit applications using SimpleLink wireless MCUs. This solution enables MFi Licensees to develop Apple HomeKit applications utilizing the SimpleLink Wi-Fi® CC32XX SDK or SimpleLink CC13x2-CC26x2 SDK and respective devices in combination with the Apple MFi authentication.

All sample applications in these SDKs are supported on the integrated Arm® Cortex®-M4 / Arm Cortex-M4F MCU with the free Code Composer Studio™ (CCS) IDE; some applications are supported in IAR Embedded Workbench for Arm IDE as well.

特性

The SimpleLink SDK plug-in for HomeKit applications provides a consistent API, across both Wi-Fi (IP) and Bluetooth™ Low Energy protocols, that supports these services:

  • HomeKit Accessory Protocol (HAP) R13
  • Security services: cipher, signing, key management
  • Software or Hardware MFi Authentication
  • Documentation
  • Example Accessories 

Features specific to Wi-Fi (IP) accessories:

  • HTTP/1.1 server
  • JSON parsing and generation
  • Wireless Accessory Configuration 2 (WAC2) Protocol
  • Bonjour (mDNS) services

 Features specific to Bluetooth Low Energy accessories:

  • HAP-BLE over GATT
  • Bluetooth 5 (BLE5) protocol stack integration supporting LE Coded PHYs and 2Mbps high speed modes

包含项目

  • HAP Quick Start Guide
  • HAP Users Guide
  • HAP API Reference Guide

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 178 2019年 2月 6日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK)  SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK  软件开发套件 (SDK) 

设计套件与评估模块  ( 5 )

TI 器件 (17)

器件型号 名称 产品系列
CC1312R  SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC1352P  具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多频带无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC1352R  SimpleLink™ 多频带无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2642R  SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2642R-Q1  Automotive qualified SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2652P  SimpleLink™ Arm Cortex-M4F multiprotocol 2.4 GHz wireless MCU with integrated power amplifier  SimpleLink 解决方案 
CC2652R  SimpleLink™ 多标准无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2652RB  SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4 GHz crystal-less BAW wireless MCU  SimpleLink 解决方案 
CC3120  适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网解决方案  SimpleLink MCU 
CC3120MOD  适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网模块解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220MOD  SimpleLink Wi-Fi® CERTIFIED® 无线模块解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220MODA  具有天线的 SimpleLink™ Wi-Fi® CERTIFIED® 无线模块解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220R  SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220S  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220SF  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
MSP432P401M  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink 解决方案 
MSP432P401R  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章