适用于 Microsoft Azure 的 SimpleLink™ SDK 插件
SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-AZUREIOT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期  

SIMPLELINK-CC32XX-PLUGIN-FOR-AZUREIOT:
Software plugin for integrated functionality with Azure IoT and SimpleLink™ MCU

免费



ACTIVE 3.20.00.02   25-Jul-2019  

SIMPLELINK-MSP432E4-PLUGIN-FOR-AZUREIOT:
Software plugin for integrated functionality with Azure IoT and SimpleLink™ MCU

免费



ACTIVE 3.20.00.02   25-Jul-2019  

SIMPLELINK-MSP432-SDK :
SimpleLink MSP432P4 High-precision ADC MCU Software Development

免费



ACTIVE 3.20.00.06   27-Jun-2019  

SIMPLELINK-BLE-PLUGIN-AZURE-GATEWAY-EXAMPLE-PACK :
SimpleLink™ Bluetooth low energy plug-in Azure™ gateway example pack

免费



ACTIVE 3.20.00.22   31-July-2019  

SIMPLELINK-CC32XX-SDK :
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)

免费



ACTIVE v3.20.01.01   11 Sep 2019  

描述

The Azure IoT Plugin is a companion software package that enables development of Azure IoT applications on the SimpleLink™ family of devices.

SimpleLink Plugins are designed to work in tandem with the SimpleLink SDKs. This Plugin is designed to work alongside the SimpleLink CC32XX and MSP432E4 SDKs and relies heavily on several core elements within this SDK.

特性
  • Supports MQTT and HTTP connectivity to Azure IoT

包含项目

  • Plug-in software sources and project/build files
  • Quick start guide
  • User's guide
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)  SIMPLELINK-MSP432-SDK  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S 无线微控制器 LaunchPad 开发套件  CC3220S-LAUNCHXL  开发套件 
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad 开发套件  CC3220SF-LAUNCHXL  开发套件 
SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件  MSP-EXP432E401Y  开发套件 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
CC3220R  SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220S  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220SF  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
MSP432E401Y  SimpleLink™ 以太网微控制器  SimpleLink MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章