适用于 SimpleLink™ 互联 MCU 的开源片上调试器 (OpenOCD)
SIMPLELINK-OPENOCD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期  

SIMPLELINK-OPENOCD:
OpenOCD for SimpleLink™ MCU portfolio

免费



ACTIVE 1.1.0   20-Dec-2018  

描述

Open On-Chip Debugger (OpenOCD) 是一个开源软件开发工具,支持对基于 SimpleLink™ MCU 器件的嵌入式应用进行调试和编程。OpenOCD 支持通过 GNU Debugger (GDB)(或直接使用工具命令语言 (TCL) 脚本)和网络接口(例如 telnet、GDB 远程服务器、TCL)对 SimpleLink 器件进行 JTAG 和串行线调试 (SWD) 访问,从而对应用进行远程调试。利用使用 JTAG 调试接口进行 GDB 调试、闪存编程、边界扫描测试或脚本编写的功能以及各种调试探针和集成开发环境 (IDE) 支持,OpenOCD 能够优化您的调试和闪存编程体验。为了向 OpenOCD 添加 SimpleLink 器件和 XDS110 探针支持,TI 开发了 SimpleLink™ OpenOCD 软件包,其中包含所有必须的基于 OpenOCD 主线的文件。该软件包还包含用户配置文件 (*.cfg) 和使用该解决方案所需的所有文档。该软件包支持来自 SimpleLink 产品系列的所有器件(MSP432、CC32xx、CC26xx 和 CC13xx 器件)以及在本地允许支持所有 SimpleLink LaunchPad 套件的 XDS110 调试探针。

该软件包是由 TI 发行、测试和支持的最新版本,包含完整的文档。TI 还将发布每个新版本 Open OCD 主线。该软件包作为源代码提供,并且在 Microsoft Windows®、Linux® 和 Mac OS X® 环境中进行了测试。有关最新 SimpleLink OpenOCD 软件包的更多详细信息,请参阅发行说明。OpenOCD 的文档以 .PDF 文件的形式提供。

特性
  • 支持所有 SimpleLink MCU 器件
  • 支持 XDS110 调试探针
  • 包含 SimpleLink Launchpad 板配置文件
  • 通过集成 GDB 或 telnet 服务器使用
  • 集成 ARM 驱动器反汇编器
  • 闪存编程
  • 半主机库支持
  • 免费开源许可

相关产品

开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
XDS110 JTAG 调试探针  TMDSEMU110-U  Debug Probes/Analyzers 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 13 )

名称 器件型号 工具类型
CC2650 LaunchPad  LAUNCHXL-CC2650  开发套件 
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S 无线微控制器 LaunchPad 开发套件  CC3220S-LAUNCHXL  开发套件 
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad 开发套件  CC3220SF-LAUNCHXL  开发套件 
SimpleLink™ MSP432P4111 高精度 ADC MCU LaunchPad™ 开发套件  MSP-EXP432P4111  开发套件 
SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件  MSP-EXP432E401Y  开发套件 
SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2640R2F 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC2640R2  开发套件 
SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件  LAUNCHXL-CC1350  开发套件 
SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1352R1  开发套件 
MSP432P401R LaunchPad  MSP-EXP432P401R  评估模块和开发板 
SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad  CC3200-LAUNCHXL  评估模块和开发板 
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1310  评估模块和开发板 
SimpleLink™ 多标准 CC26x2R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC26X2R1  评估模块和开发板 
适用于 433MHz/2.4GHz 应用的 CC1350 双频带 Launchpad  LAUNCHXL-CC1350-4  评估模块和开发板 

TI 器件 (16)

器件型号 名称 产品系列
MSP432E401Y  SimpleLink™ 以太网微控制器  SimpleLink MCU 
MSP432E411Y  SimpleLink 以太网微控制器  SimpleLink MCU 
MSP432P4011  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P4011T  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P401M  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink 解决方案 
MSP432P401R  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink MCU 
MSP432P401V  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P401VT  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P401Y  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P401YT  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P4111  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P4111T  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P411V  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P411VT  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P411Y  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P411YT  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章