IP 网络摄像机电源模块参考解决方案
SAT0027
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The SAT0027 IP Camera power module, is a highly efficient power solution that enables high performance 1080p IP Camera operation at the Class 1 PoE power level. This innovative power module relies on highly efficient switchers like the TPS5432 that are also very cost effective. The result is, TI delivers a solution that enables high performance while lowering system power to industry leading levels.


The platform can enable customers to operate directly from a low power (POE) Power Over Ethernet source in 1080p60 fps H.264 video. This reference design allows the flexibility to run from four different sources, 12V, 5V, Power Over Ethernet (POE), or Li-Ion battery cell. The design features the TMS320DM385 video processor, running on DDR3 memory, that interfaces with the TI SN65LVDS324 high definition image sensor to drive the camera lens.

IP Net Camera Reference Design Wiki

IP Net Camera Block Diagram

特性
  • Less than 4 Watt system solution power (Class 1 PoE)
  • Better than 90% efficiency achieved on major portion of the power tree
  • Cost efficient compared to many PMIC solutions
  • Lower thermal generation


  




TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DM385  达芬奇数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM27313  具有 30V 内部 FET 开关并采用 SOT-23 封装的 1.6MHz 升压转换器  升压(升压)  样片或购买 不可用
TPS23753A  具有增强 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器  以太网供电(PoE)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS5432  2.95V TO 6V INPUT, 3A OUTPUT, 700kHZ SYNCHRONOUS STEP DOWN CONVERTER  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS63036  采用小型 WCSP 封装的高效率单电感器降压/升压转换器  降压/升压和反相  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DM385 FC/CSP (AAR)| 609 下载 -
LM27313 下载 下载
TPS23753A 下载 下载
TPS5432 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
更多文献资料 (1)
*This is not an TI official document.
标题 日期 类型
IP Net Camera Reference Design 2013年 6月 18日 Wiki*
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 966 2013年 6月 13日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 221 2014年 1月 21日
ZIP 564 2014年 1月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章