TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..
RFSTAR-3P-BLE-MOD
概述
RF-star作为TI无线连接模块的第三方IDH十多年来,致力于提供基于TI产品的广泛无线模块和解决方案,包括BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、 Sub-1G 和 Wi-SUN。
RF-BM-2340Xx系列无线模块均基于CC2340R5 SimpleLink无线MCU。 所有RF-star模块均嵌入UART透传协议。 丰富的AT命令使客户能够缩短开发时间,同时完善的认证使成本更低也能使缩短最终产品的发布时间。
RF-BM-2340B1(PCB 天线)和 RF-BM-2340B1I(IPEX 版本)两款模块P2P兼容 。 引出了24个GPIO方便快速开发,同时可作为适用于医疗、汽车、新能源、工业等行业的带I2C、SPI、UART外设的MCU模块。
RF-BM-2340A2(PCB 天线)和 RF-BM-2340A2I(IPEX 版本)两款模块P2P兼容。 引出了12个GPIO,具有丰富的BLE5.2串口AT命令。 小尺寸和具有成本竞争力的设计使该模块在便携式医疗和消费电子应用中更受欢迎。
RF-BM-2340C2(芯片天线)BLE模块,为8mm*8mm的紧凑尺寸设计。 超小尺寸易于使用,适用于一些对尺寸要求较高且传输范围较小的应用。
特性
- 所有 RF-BM-2340Xx 模块均配套有开发板,以便快速启动开发。
- 支持以下认证:BQB、FCC、CE、 IC、SRRC和RoHS
低功耗 2.4GHz 产品
照片提供方为 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.
相关设计资源
软件开发
软件开发套件 (SDK)
IDE、配置、编译器或调试器
设计工具和仿真
计算工具
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。