REF6025EVM-PDK

REF6025 电压基准评估模块

REF6025EVM-PDK

立即订购

概述

REF6025EVM-PDK 是一个用于评估 REF6025 电压基准性能的平台。此评估套件显示了器件的突发模式性能,这一性能是器件的主要特性。

特性
  • TI 的首款超高精度基准
  • 推出 ADC 驱动器缓冲器 – 集成式高带宽、输出阻抗缓冲器有助于实现具有最低失真的超低噪声数据采集系统
  • 推出突发模式数据采集 – 首款 18 位分辨率样本校正,适用于事件触发式的多路复用型可变采样率数据采集系统。
  • 业界最佳的噪声(3µVrms 与 10µVrms)、长期漂移(15ppm 与 20ppm)和功耗(750µA 与竞争产品的 2mA)性能

  • REF6025EVM board
  • PHI EVM Controller
  • 1m USB cable

Precision ADCs
ADS8881 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

 

串联电压基准
REF6025 具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、5ppm/°C 高精度电压基准 REF6030 具有集成缓冲器和使能引脚的 3V、5ppm/°C 高精度电压基准 REF6033 具有集成缓冲器和使能引脚的 3.3V、5ppm/°C 高精度电压基准 REF6041 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.096V、5ppm/°C 高精度电压基准 REF6045 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.5V、5ppm/°C 高精度电压基准 REF6050 具有集成缓冲器和使能引脚的 5V、5ppm/°C 高精度电压基准 REF6125 具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、8ppm/°C 高精度电压基准 REF6130 具有集成缓冲器和使能引脚的 3V、8ppm/°C 高精度电压基准 REF6133 具有集成缓冲器和使能引脚的 3.3V、8ppm/°C 高精度电压基准 REF6141 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.096V、8ppm/°C 高精度电压基准 REF6145 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.5V、8ppm/°C 高精度电压基准 REF6150 具有集成缓冲器和使能引脚的 5V、8ppm/°C 高精度电压基准 REF6225 具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6230 具有集成缓冲器和使能引脚的 3V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6233 具有集成缓冲器和使能引脚的 3.3V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6241 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.096V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6245 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.5V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6250 具有集成缓冲器和使能引脚的 5V、3ppm/°C 高精度电压基准

 

全差分放大器
THS4521 极低功耗轨到轨输出全差动放大器

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA333 微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP38798 具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBOC457 — REF6xxx EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SBOC457 REF6xxx EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 18 五月 2016
lock REF6xxx EVM GUI (zip)  — 360871 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
REF6025EVM-PDK REF6025 电压基准评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc457 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc457/sboc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC457. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 REF6025EVM-PDK User Guide 2016年 5月 19日
* 用户指南 REF6025EVM-PDK Quick Start Guide 2016年 4月 21日
证书 REF6025EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频