用于模拟视频的精确振幅控制
PRECISIONAMPLITUDECONTROL-REF
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This circuit is intended to provide automatic, precision amplitude control for video signals at the input to a video distribution amplifier board. It is meant to compensate for level impairments to the video signal so that the distributed outputs will be nominal.

特性
  • .037 dB/LSB of granularity in amplitude adjustment.
  • Adjustment range : -6dB to +3.5dB (0.5 to 1.5)
  • Suitable for CVBS, S-Video, SD and ED Video formats.
  • Excellent delay and amplitude variation specifications.
    (For Detailed Electrical Specifications see LMH6505)

 



  




立即订购
器件型号 状态

PRECISIONAMPLITUDECONTROL-REF:
Precision Amplitude Control for Analog Video

ACTIVE

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DAC081S101  具有轨至轨输出的 8 位微功耗数模转换器  数模转换器 (DACs)  样片或购买 不可用
LMH6505  宽带、低功耗、dB 线性可变增益放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMH6714  单路宽带视频运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMP7704  精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DAC081S101 下载 下载
下载 下载
LMH6505 下载 下载
下载 下载
LMH6714 下载 下载
下载 下载
LMP7704 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章