1.2kW 通用输入交错 CCM PFC 电源电路板

(正在供货) PR779

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PR779 是一款 1.2kW 通用输入(85 至 270VRMS)交错 PFC 转换器,它具有 390 VDC 输出。在 115 Vac、20% 至 100% 负载的情况下,它的效率可达到 95% 以上。对于同一负载组,如果输入电压是 230 Vac,则效率可达到 97% 以上。对于相同的负载范围,无论是 115 VAC 还是 230 VAC 输入,功率因数都大于 0.98。此设计符合当前 EN61000-3-2 要求。该设计包含两块电路板。主板 PR779(包含动力系统组件)和子板 PR780。子板包含驱动动力系统所需的所有控制电路。该控制基于 UCC28070 连续电流模式交错 PFC 控制器。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28070  二相交错 CCM PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28070 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
设计文件 (8)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 244 2009年 2月 24日
PDF 570 2009年 2月 24日
ZIP 203 2009年 2月 24日
ZIP 303 2009年 2月 24日
PDF 88 2009年 2月 24日
PDF 108 2009年 2月 24日
PDF 31 2009年 2月 24日
PDF 37 2009年 2月 24日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs