PMP9781

面向便携式音频应用的小型高效分离轨电源参考设计

PMP9781

设计文件

概述

差分耳机放大器需要正负电压。在本参考设计中,通过一个全集成分裂轨转换器从单一的输入电压产生这两个电压。它只需一个电感器和最少量的外部组件,即可实现一个保持极低系统失真的高效电源。最终用户将受益于能够在他们移动应用中保持更长播放时间的高保真音频性能。

特性
  • 90% 的峰值效率
  • 解决方案尺寸极小:5.9x6.9 mm
  • 低失真:THD+N < 0.00075%
  • 可编程输出
  • 小 BOM — 仅需 7 个外部组件
  • 此电路设计经过测试。包含所有必要软件、一份测试报告和一个设计文件。
输出电压选项 PMP9781.1
Vin (Min) (V) 2.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .04
Output Power (W) .2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous^Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRGB9.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGC0.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAQ5.ZIP (436 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGC1.PDF (554 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65132具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器

数据表: PDF | HTML
音频运算放大器

OPA1612具有 1.1nV/√Hz 噪声和较低 THD 的高精度 SoundPlus™ 音频运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Small High-Efficiency Split-Rail Supply for Portable Audio Applications 2015年 6月 2日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP9780 参考设计:采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频