参考设计:采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源 PMP9780 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计将详细说明可为源驱动器和栅极驱动器的辅助电源产生双极电压轨的显示器电源电路。电荷泵可用于为栅极驱动器产生电压电源,从而使得此设计易于实现。通过仅使用一个直流/直流转换器来产生四个电压轨并进而尽可能减少电感数量,此电路可实现小型设计尺寸。

特性
  • 适用于 TFT LCD 显示偏置的全套电源解决方案
  • 4 个输出电压轨
  • 低于 0.5mA 的低静态电流
  • 低于 2% 的全轨负载调整
  • 通过汽车认证的组件

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9780.0
(Output Voltage 1)
PMP9780.1
(Output Voltage 2)
PMP9780.2
(Output Voltage 3)
PMP9780.3
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)3.33.36.36.3
Vin (Max) (V)3.63.66.66.6
Vout (Nom) (V)6.3-6.315-10
Iout (Max) (A).1.1.02.02
Output Power (W).63.63.3.2
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDC
拓扑Boost- Non SyncBuck Boost- InvertingLinear RegulatorLinear Regulator

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLVH431A  精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65130  具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65131  具有正负(双路)输出的 1950mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65131-Q1  汽车类双路正负输出 (1800mA) DC-DC 转换器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLVH431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TPS65130 下载 下载
TPS65131 下载 下载
TPS65131-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 500 2015年 5月 7日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1311 2017年 12月 21日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 55 2017年 6月 2日
PDF 24 2015年 6月 22日
ZIP 44 2015年 6月 18日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章