PMP9779
适用于 TPS61088 升压转换器的输出短路保护参考设计
PMP9779
概述
此参考设计为 TPS61088 升压转换器提供了输出短路保护解决方案。该功能通过过流保护 (OCP) 电路实现。当输出接地短路或负载电流高于特定值时,OCP 电路将会断开 TPS61088 与相应负载的连接。此解决方案仅需要一个额外的低成本比较器、一个传感电阻器和一个小型 N-MOSFET。通过增加这一小部分电路,即可保护 TPS61088 在输出短路和过载情况下免受损害。
特性
- 2.7V 至 4.2V 的输入电压范围
- 5V/3A、9V/2A 和 12V/1.5A 输出能力
- 输出短路和过载保护
- 在关断期间真正断开输入与输出之间的连接
- 适合移动电源、蓝牙扬声器应用等
输出电压选项 | PMP9779.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.6 |
Vin (Max) (V) | 4.4 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 18 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Output Short-Circuit Protection for the TPS61088 Boost Converter Design Guide | 2016年 5月 11日 |