适用于 TPS61088 升压转换器的输出短路保护参考设计
PMP9779
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计为 TPS61088 升压转换器提供了输出短路保护解决方案。该功能通过过流保护 (OCP) 电路实现。当输出接地短路或负载电流高于特定值时,OCP 电路将会断开 TPS61088 与相应负载的连接。此解决方案仅需要一个额外的低成本比较器、一个传感电阻器和一个小型 N-MOSFET。通过增加这一小部分电路,即可保护 TPS61088 在输出短路和过载情况下免受损害。

特性
  • 2.7V 至 4.2V 的输入电压范围
  • 5V/3A、9V/2A 和 12V/1.5A 输出能力
  • 输出短路和过载保护
  • 在关断期间真正断开输入与输出之间的连接
  • 适合移动电源、蓝牙扬声器应用等

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9779.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3.6
Vin (Max) (V)4.4
Vout (Nom) (V)9
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)18
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Integrated Switch

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16323Q3  25V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON3x3、5.5mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL331  高压单路差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
TPS61088  TPS61088 具有 10A 开关的 13.2V 输出,同步升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD16323Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
LP5907 下载 下载
下载 -
下载 下载
TL331 下载 下载
TPS61088 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 859 2016年 5月 11日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 494 2016年 8月 11日
ZIP 380 2016年 8月 11日
PDF 548 2016年 8月 11日
PDF 153 2016年 8月 11日
PDF 79 2016年 8月 11日
PDF 255 2016年 8月 11日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章