参考设计 - 采用 TPS61046 的 PMOLED 显示屏电源 PMP9775 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMOLED 显示屏具有低功耗和低成本的特点,因此大多用于可穿戴设备。此参考设计演示了如何使用 TPS61046 为 PMOLED 显示屏供电。它包括一个 MCU MSP430G2230、升压转换器 TPS61046 和一个 32 x 128 像素的 PMOLED 显示屏。当参考设计加电后,该显示屏将显示由 MCU 编程的画面。

特性

  • 升压转换器在 WCSP 封装中集成了整流二极管
  • 升压转换器被禁用后真正断开输入和输出
  • MCU 通过 I²C 对 PMOLED 显示屏进行编程
  • 电路在评估板上经过测试


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9775.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3
Vin (Max) (V)3.3
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).05
Output Power (W).6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430G2230-EP  MSP430G2230-EP 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 不可用
TPS61046  采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430G2230-EP 下载 下载
TPS61046 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 464 2015年 7月 27日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 161 2015年 8月 26日
ZIP 329 2015年 8月 26日
PDF 450 2015年 8月 26日
PDF 79 2015年 8月 26日
PDF 144 2015年 8月 26日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章