PMP9774

面向采用 TPS61088 的音频放大器的包络跟踪电源参考设计

PMP9774

设计文件

概述

此参考设计使用 TPS61088 为音频功率放大器 (PA) 提供包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,TPS61088 的输出电压可根据音频信号的包络进行变化。因此 TPS61088 可为 PA 提供动态变化的电源电压。因此,PA 可始终在整个输出功率范围中保持高效率。

特性
  • 2.7-4.2V 输入电压范围
  • 5.5-11.75V 输出电压范围
  • 输出电压随输入音频信号的幅度呈线性变化
  • 在全系列音频信号升压下,输出电压在 1ms 内从 5.5V 升至 11.75V
  • 与传统固定电源 PA 相比具有更高的效率
输出电压选项 PMP9774.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 4.2
Vout (Nom) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 11
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAL0.PDF (787 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJ76.PDF (353 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ77.PDF (122 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ78.PDF (128 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ80.ZIP (1536 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBJ2.ZIP (616 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ79.PDF (726 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4377四通道、低成本、低噪声、5.5MHz CMOS 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Envelope-Tracking Power Supply for Audio Power Amplifiers TPS61088 Design Guide 2015年 9月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频