面向采用 TPS61088 的音频放大器的包络跟踪电源参考设计
PMP9774
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计使用 TPS61088 为音频功率放大器 (PA) 提供包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,TPS61088 的输出电压可根据音频信号的包络进行变化。因此 TPS61088 可为 PA 提供动态变化的电源电压。因此,PA 可始终在整个输出功率范围中保持高效率。

特性
  • 2.7-4.2V 输入电压范围
  • 5.5-11.75V 输出电压范围
  • 输出电压随输入音频信号的幅度呈线性变化
  • 在全系列音频信号升压下,输出电压在 1ms 内从 5.5V 升至 11.75V
  • 与传统固定电源 PA 相比具有更高的效率

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9774.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)2.7
Vin (Max) (V)4.2
Vout (Nom) (V)5.5
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)11
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
OPA4377  低成本、低噪声、5.5MHz CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61088  TPS61088 具有 10A 开关的 13.2V 输出,同步升压转换器  升压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA4377 下载 下载
TPS61088 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 718 2015年 9月 10日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 616 2015年 12月 8日
ZIP 1536 2015年 12月 8日
PDF 726 2015年 12月 8日
PDF 128 2015年 12月 8日
PDF 122 2015年 12月 8日
PDF 353 2015年 12月 8日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章